text.skipToContent text.skipToNavigation

プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、3/8 インチ・サイズ ステンレス鋼製 ISO管用テーパーおねじ、ホース・サイズ:3/8 インチ

Part #: SS-PB6-MT6

Specifications

Attribute Value
Body Material ステンレス鋼の種類
Connection 1 Size 3/8 インチ
Connection 1 Type ISO管用テーパーおねじ
End Connection Material 316 ステンレス鋼
Hose Size 3/8 インチ
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
End Connections

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、3/8 インチ・サイズ ステンレス鋼製 ISO管用テーパーおねじ、ホース・サイズ:3/8 インチ

Part #: SS-PB6-MT6
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

End Connections
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Specifications

SS-PB6-MT6 — プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、3/8 インチ・サイズ ステンレス鋼製 ISO管用テーパーおねじ、ホース・サイズ:3/8 インチ

Attribute Value
Body Material ステンレス鋼の種類
Connection 1 Size 3/8 インチ
Connection 1 Type ISO管用テーパーおねじ
End Connection Material 316 ステンレス鋼
Hose Size 3/8 インチ
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - View Product
SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.