Cone and Thread Fittings — Glands and Collars
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Medium and high pressure
- Maximum 20 000 psig (1378 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Stutzen und Hülsen — カラー
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CL4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 高圧用カラー - - -
Cone and Thread Fittings — Glands and Collars — グランド
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2GL4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 高圧用グランド - - GL4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 中圧用グランド - - GL9H 316 ステンレス鋼 9/16 インチ 高圧用グランド - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden