Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Catálogos
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.