text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-QTM2-D-4PM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-QTM2-D-4PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM2-D-4PM — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QTM2-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg.  NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK5 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-6M0 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PF Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.