text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой обеспечивают безопасную и эффективную работу газовых и жидкостных систем в условиях высокой степени чистоты. Они идеально подходят для использования в полупроводниковом производстве и агрессивных химических средах.

Получить рекомендации о выборе PFA фитингов с развальцовкой

Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой выполнены из формованного фторполимера. Наши фитинги обладают такими характеристиками, как прочность на разрыв, устойчивость к проницаемости, термостабильность, и обеспечивают герметичность соединений в промышленных газовых и жидкостных системах. Фитинги Swagelok из перфторалкокси (PFA) совместимы с другими изделиями сверхвысокой чистоты, в том числе клапаны и трубки, а также обеспечивают полностью интегрированную систему для работы с агрессивными средами. Предусмотрены различные формы и размеры, а именно прямые, угловые и тройниковые конфигурации. В зависимости от нужд применения, предлагаются стандартные корпуса из PFA с гайками из поливинилиденфторида (PVDF), а также в конфигурациях all-PFA и all-PVDF.

Оптимизируйте ваши системы

Технические характеристики

Номинальные параметры давления До 275 psig (18,9 бар ман)
Номинальные параметры температуры 75–350°F (23–176°C)
Корпус Перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты
Гайки поливинилиденфторид (PVDF) (стандартное исполнение), перфторалкокси (PFA) (опционально)
Торцевое соединение Размеры: от 1/8 до 1 дюйма
Конфигурации: Прямые отводы, колена, тройники, колпаки, заглушки, гайки, фитинги PVDF

Каталоги фитингов высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Читать о подборе фитингов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Компания–производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем.
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей

Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.

Топливная система для транспортных средств, работающих на КПГ
Как создать более прибыльное производство полупроводников

Узнайте, почему выбор высококачественных деталей и узлов жидкостных и газовых систем может ускорить строительство завода по производству полупроводников и уменьшить общую стоимость владения в течение всего времени работы предприятия.

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok изготавливаются из материалов, предназначенных для длительной эффективной работы в условиях производства полупроводников.
Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов

Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.

Карл Уайт (Carl White), обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра

Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.