text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok

Les raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok se caractérisent par un joint métal sur élastomère entièrement contenu dans le corps du raccord. Faciles et rapides à installer, ils assurent une parfaite étanchéité des systèmes à tubes, à tuyaux filetés ou soudés utilisés dans des applications industrielles générales ou haute pureté.

Voir des raccords VCO®

Les raccords VCO® Swagelok peuvent être utilisés à haute pression comme sous vide critique, sur une plage de température étendue. L’étanchéité est assurée par un joint torique captif entièrement contenu dans le corps du raccord pour une efficacité maximale, et favorisée par la finition lisse de la face de l’embout. Les joints toriques sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.

Nos raccords VCO® s’assemblent facilement, ce qui réduit grandement le temps d’installation et en fait le raccord idéal pour les situations dans lesquelles les composants nécessitent un remplacement ou un entretien fréquent. Comme ils ne nécessitent aucun dégagement axial lors de l’installation, ils peuvent également être utilisés dans des espaces exigus. En raison de leur conception, les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination. C’est pourquoi les raccords VCO® Swagelok peuvent également être utilisés dans des applications haute pureté.

Besoin d’aide pour choisir des raccords ?

Contacter des spécialistes locaux

VCO® O-링 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

이 그랜드는 O-링에 압착되어 올바른 기능에 필요한 변형과 양압 밀폐를 보장합니다. 

수나사 코넥터

수나사 코넥터

이 수나사 커넥터에는 면에 있는 홈 안에 밀폐되는 O-링이 있어, 그랜드 표면에 대한 압착을 통해 밀폐를 생성합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Swagelok의 고품질 부품으로 유체 시스템의 최적 성능과 신뢰성을 보장하십시오. 

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCO 피팅이 있는 암나사 커넥터는 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

유니온

유니온

핵심 애플리케이션에서 누설 없는 연결을 제공하는 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 유니온 티, 90° 엘보우, 직선형. 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다. 

판넬용

판넬용

다양한 공간에 맞도록 설계된 이 판넬용 부품은 광범위한 온도에서 진공 밀폐 기능을 보장합니다. 

Catalogues des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.