|
Adaptador reductor de Acero inox., 1 pulg. NPT hembra x 1/4 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-16-RA-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Adaptador reductor de Acero inox., 1 pulg. NPT hembra x 1/4 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-16-RA-4 — Adaptador reductor de Acero inox., 1 pulg. NPT hembra x 1/4 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-8-RB-4 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/16 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.