Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Ersatzteile und Zubehör — Überwurfmuttern
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-8-UTN Edelstahl 316 1/2 Zoll Innengewinde Ultra-Torr® Vakuumfitting - - SS-4-UTN Edelstahl 316 1/4 Zoll Innengewinde Ultra-Torr® Vakuumfitting - - SS-6-UTN Edelstahl 316 3/8 Zoll Innengewinde Ultra-Torr® Vakuumfitting - - -
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Ersatzteile und Zubehör — Hülsen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-UTS Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumhülse - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden