text.skipToContent text.skipToNavigation
Амортизирующие фитинги (протекторы манометра)

Амортизирующие фитинги Swagelok®

Амортизирующие фитинги Swagelok защищают манометры и КИП от потенциально опасных скачков давления и гидроударов, обеспечивая плавный переход приборов к давлению в системе.

Смотреть амортизирующие фитинги

В случае установки амортизирующего фитинга Swagelok (протектор манометра) перед чувствительным к давлению прибором, скорость реакции прибора на изменения в системе уменьшается, защищая его от возможного повреждения. При этом такой фитинг продлевает срок службы КИП, а также сокращает расходы, связанные с заменой компонентов, трудовыми ресурсами, и простоем системы.

Амортизация (или демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316. После этого скорость реагирования уравнивается с начальным перепадом давления на элементе, обеспечивая плавный переход прибора к давлению в системе. Мы предлагаем пять вариантов базовых элементов, что позволяет использовать амортизирующие фитинги для разных флюидов: от легких газов до тяжелых масел с вязкостью свыше 1000 SUS (секунды Сейболта). Амортизирующие фитинги следует использовать только для защиты от ударов, импульсов и скачков давления. Для борьбы с загрязнениями используйте соответствующие фильтры.

Нужна помощь с выбором фитинга?

Свяжитесь с местными специалистами

Dämpfungsfittings—Kategorien

Dämpfungsadapter

Dämpfungsadapter

Dämpfungsfittings beinhalten ein poröses Element aus gesintertem Edelstahl 316, um Messgeräte vor Druckstößen und -schlägen zu schützen.

Каталоги амортизирующих фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.