Swagelok® Rohrverschraubungen für mittleren Druck (Serie FK)
Die zweiteilige Auslegung der Verschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok® sorgt für kürzere Installationszeiten und geringere Wartungskosten. Diese Verschraubungen stellen vibrationsfeste, leckagefreie und robuste Verbindungen sicher, die für einen zuverlässigen Schutz von Mitarbeitern und Umwelt sorgen.
Vier Qualitätsmerkmale von Verschraubungen für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie
Die Verschraubungskonstruktion der Serie FK von Swagelok setzt sich aus einem Verschraubungskörper mit Innengewinde sowie einer vormontierten Patrone zusammen, in der die Mutter mit Außengewinde sowie die vorderen und hinteren Klemmringe (farblich markiert) auf einem Einweghalter untergebracht sind. Die vormontierte Patrone sorgt für die richtige Ausrichtung und visuelle Anzeige der vorhandenen Klemmringe sowie den ordnungsgemäßen Einbau im Verschraubungskörper mit Innengewinde. Die Verschraubungen sind erhältlich in 316 Edelstahl, Legierung 2507, sowie Legierung 625. Die Kombination von Verschraubungskörper und Patrone ermöglicht eine einfache Montage, entweder mit einer bestimmten Anzahl an Umdrehungen oder einem spezifischen Drehmoment mithilfe eines gängigen Schraubenschlüssel.
Lernen Sie, wie Sie die Rohrverschraubungen Serie FK für mittleren Druck der montieren
Kategorien
Aufschraubverschraubungen
Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.
Ersatzteile und Zubehör
Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.
Gerade Einschraubverschraubungen
Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.
Gerade Verschraubungen
Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.
Schottverschraubungen
Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel partition.
Verschlusskappen und Stopfen
Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.
Verschraubungen für mittleren Druck—Kataloge
Die Verschraubungen der Serie FK aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 sind in gerader, gebogener sowie in T-Form erhältlich, damit Ihre Konfigurationsanforderungen an ein leichtes, platzsparendes Design erfüllt sind. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör sowie Tipps für die Installation.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.
Vergleich der VerschraubungenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
AGI Industries
Erfahren Sie, wie Swagelok mit den Ventilen und Verschraubungen der Serie FK AGI Industries dabei geholfen hat, bei Drücken von 15.000 psi einen leckagefreien Betrieb über 13.500 Anschlüsse hinweg zu gewährleisten.
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb
Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab.
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage
Erfahren Sie, wie Swagelok dem Betreiber einer Offshore-Ölanlage dabei geholfen hat, die Installationsdauer zu reduzieren und die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems durch einen Austausch der traditionellen Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK von Swagelok zu verbessern.
Empa und Swagelok treiben durch gemeinsame Forschungsarbeit Innovationen für die Wasserstoffmobilität voran
Die Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und Swagelok forschen gemeinsam an umsetzbaren Lösungen für den Wasserstofftransport. Erst kürzlich konnte im Zuge dieser Zusammenarbeit ein wichtiger Durchbruch erzielt werden—durch den Einsatz von Verschraubungen der Serie FK von Swagelok in der von Empa bereitgestellten Wasserstofflösung. Die Verschraubungen der Serie FK von Swagelok sind schneller montiert als herkömmliche Rohrverschraubungen und haben in Sachen Dichtheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit die Nase vorn.
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
Von der Auslegung über die Inbetriebnahme bis zum täglichen Betrieb und der Wartung—die Senkung der Gesamtlebenszykluskosten spielt in jeder einzelnen Phase eine wesentliche Rolle. Bei ordnungsgemäßer Installation können die Rohrverschraubungen der Serie FK dazu beitragen, Wartungskosten zu verringern, die Systemleistung zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Verschraubungen der Serie FK können dank ihrer leckagereduzierenden Auslegung außerdem dazu beitragen, Umweltbelastungen zu verringern und durch einen effektiven Korrosionsschutz die Sicherheit ihrer Systeme insgesamt zu verbessern.