|
Adaptador roscado de Acero inox., 3/4-16 macho JIC x 1/2 pulg. NPT macho
Код изделия: SS-8-AN-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеУпрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Adaptador roscado de Acero inox., 3/4-16 macho JIC x 1/2 pulg. NPT macho
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-8-AN-1-8 — Adaptador roscado de Acero inox., 3/4-16 macho JIC x 1/2 pulg. NPT macho
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/4-16 дюймов |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба JIC |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-AN-1-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-SAE-7-12 | Edelstahl 316 | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-A | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-16-AN-1-16 | Edelstahl 316 | 1 5/16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-A | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-A | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AG-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-2 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-AT-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба JIC | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AG-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-A-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-AT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6AN | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | JIC-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-A | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-AG-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-AT-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.