コーン&スレッド継手 — キャップ/プラグ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- 316ステンレス鋼
- 中/高圧用
- 最高使用圧力:137.8~413.4 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
コーン&スレッド継手 — キャップ/プラグ — Blindstopfen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PL4M Edelstahl 316 1/4 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck - - PL6M Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов