VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Aufschraubverschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- NPT-Verschraubung
- Edelstahl 316/316L
- Max. 4.400 psig (303 bar) bis 8.400 psig (578 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Aufschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-16-VCO-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Innengewinde SS-8-VCO-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-4-VCO-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-VCO-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden