text.skipToContent text.skipToNavigation
cintreuses pour tubes

Cintreuses pour tubes Swagelok®

Les cintreuses Swagelok sont conçues pour cintrer des tubes avec efficacité et précision dans toutes sortes d’applications. Elles permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation. Idéales pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces cintreuses garantissent précision et fiabilité, améliorant ainsi les performances et la longévité globales du système.

Afficher toutes les cintreuses pour tubes

Les cintreuses pour tubes Swagelok sont indispensables pour réaliser les cintrages précis et de qualité essentiels à la conception d’un système fonctionnel. Conçues pour limiter les plissements et autres détériorations lors du cintrage, ces cintreuses préservent la solidité des tubes. Swagelok propose une gamme de cintreuses qui répondent à des besoins différents :

  • Cintreuses électriques : pour cintrer en automatique des tubes de diamètre extérieur 1 à 2 po et 25 à 50 mm.
  • Cintreuses d’établi : outils légers en aluminium pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/4 à 1 1/4 po et 6 à 30 mm.
  • Cintreuses manuelles : outils très faciles à transporter et dotés de matrices à galets qui réduisent la force de cintrage et l’ovalisation du tube, pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/8 à 1/2 po et 3 à 12 mm.

Parfaits pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces outils polyvalents permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité qui améliorent les performances et la longévité des systèmes.

Contacter un spécialiste des tubes

Tube Bender Categories

Bench Top Tube Benders

Bench Top Tube Benders

Bench top tube benders have a lightweight aluminum construction and come in a manual and electric model.

Electric Tube Benders

Electric Tube Benders

Electric tube benders have electric control for automated bending of tubing, adding efficiency and consistency to tubing installation.

Hand Tube Benders

Hand Tube Benders

Browse highly portable hand tube bender options that work with a range of outside diameter tubing sizes.

Catalogues des cintreuses pour tubes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse manuelle Swagelok

Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Voir comment fonctionne la cintreuse manuelle

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Cintreuse d’établi Swagelok
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.