Schweißsystem — Aufspannvorrichtungen und Spannplatten
Erhältliches Schweißsystem mit den folgenden Spezifikationen:
- Rohrgrößen von 1/8 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm)
- Schweißkopf der Serie 5 oder 10
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Fixture Blocks
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-10TFB Series 10 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm CWS-5TFB Series 5 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Tube Collets
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-10UCI-12 Series 10 3/4 in. CWS-10UCI-16 Series 10 1 in. CWS-5UCI-04 Series 5 1/4 in. CWS-5UCI-08 Series 5 1/2 in. CWS-10UCI-08 Series 10 1/2 in. CWS-5UCI-02 Series 5 1/8 in. CWS-5UCI-06 Series 5 3/8 in. CWS-5UCI-10 Series 5 5/8 in. K-11132 Series 5 - SWS-WHEC-D-35 Series 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Series 5 - K-11108 Series 5 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Adapter inserts
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5FVCR-04 Series 5 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Fixture Side Plates
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5FSP1 Series 5 - CWS-5FSP2 Series 5 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Micro-Fit® Collets
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5MWCI-04 Series 5 1/8, 1/4 in., and 6 mm CWS-5MWCI-06 Series 5 3/8 in., 8 and 10 mm CWS-5MWCI-08 Series 5 1/2 in. and 12 mm -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Weld Head Fixtures
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeSWS-4MFB-04 Series 4 1/4 in. SWS-8MFA-04 Series 8 1/4 in.
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden