text.skipToContent text.skipToNavigation
온도계

Swagelok® 온도계

사용하기 쉬운 Swagelok 진동 방지(dampened movement) 바이메탈 온도계로 신뢰성 높은 온도 판독이 가능합니다.

추가 정보 요청

Swagelok® 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 인해 손상되지 않도록 ASME B40.200 표준을 준수하는 기밀 밀봉된 케이스로 제조됩니다. 또한, ASME B40.200 사양을 충족하도록 출고 시 캘리브레이션되며, 최고 260°C(500°F)까지 내부 부품의 50% 범위 초과 및 미달 방지 기능을 제공합니다. 실리콘 없는 젤형 인서트로 진동의 영향을 완화합니다.

이 온도계는 서로 다른 애플리케이션 요구에 대응하도록 아크릴, 유리, 폴리카보네이트, 안전유리를 포함한 다양한 렌즈로 공급됩니다. 또한, 표준 전체 용접 304 스테인리스강 구조가 적용되어 있으며, 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템도 옵션으로 선택할 수 있습니다. 시차 방지 다이얼은 손쉬운 판독을 보장하며, 외부 조정을 지원하므로 직관적인 현장 캘리브레이션이 가능합니다.

옵션 기능으로는 비완충, NIST를 통해 추적 가능한 캘리브레이션 인증, 실리콘 액체 충전(표준 완충, 유리 렌즈 옵션 또는 260°C[500°F]를 초과하는 다이얼 범위에는 사용 불가), 316 스테인리스강 프로세스 연결구 및 스템, NPT 유니온 잠금 너트 등이 있습니다.

온도계 사양

다이얼 범위 –70~70°C / 100~540°C
–100~150° / 200~1000°F
정확도 ± ASME B40.200에 따라 전체 눈금의 1%
완충 매체 실리콘 없는 불활성(inert) 젤
구성 조정 가능한 각도, 센터백 마운트, 로우백 마운트
다이얼 크기 76.2 mm(3인치); 127 mm(5인치)
스템 크기 직경 6.4 mm(0.25인치); 길이 63.5~305 mm(2.5~12인치)
프로세스 연결구 1/2인치 NPT 표준 피팅, G1/2B 사용 가능

Swagelok 온도계에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Каталоги термометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.