Catalogs
Lubricants — Thread Lubricants — PURE Goop®
Assemble connections easily with our complete line of Swagelok thread lubricants, formulated for many materials, alloys, and temperatures.
Leak Detectors, Lubricants, and Sealants
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Similar Products
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TL-PGC | 1 lb. (450 g) | Temperature up to 350 F (176 C) | - | - | - | View Product |
MS-TL-PGT | 1 oz. (29.5 cm3) | Temperature up to 350 F (176 C) | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.