|
Смазка для резьбы Pure Goop™, на галоидоуглеводородной основе, тюбик 1 унция (29,5 см3)
Код изделия: MS-TL-PGT
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
PURE Goop™С легкостью монтируйте соединения при помощи широкого ассортимента смазок для резьбы Swagelok, предназначенных для множества материалов, сплавов и температур. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Смазка для резьбы Pure Goop™, на галоидоуглеводородной основе, тюбик 1 унция (29,5 см3)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
PURE Goop™
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Технические характеристики
MS-TL-PGT — Смазка для резьбы Pure Goop™, на галоидоуглеводородной основе, тюбик 1 унция (29,5 см3)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Размер контейнера | 1 унции (29,5 см3) |
| Диапазон температур, | Температура до 350 °F (176 °C) |
| eClass (4.1) | 23060102 |
| eClass (5.1.4) | 23060102 |
| eClass (6.0) | 23060102 |
| eClass (6.1) | 23060102 |
| eClass (10.1) | 23060102 |
| UNSPSC (4.03) | 31201612 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-TL-PGC | 1 lb. (450 g) | Temperature up to 350 F (176 C) | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
