text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok liquid leak detector, thread lubricants, and PTFE tape

Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok®

Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides.

Liquides détecteurs de fuites |Ils vous indiquent les raccordements qui fuient dans un système fluide.
Lubrifiants et produits d’étanchéité |Ils vous permettent d’éviter l’apparition ultérieure de fuites dès la phase de montage.

Afficher des détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité

スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、産業用流体システムのオペレーション・コストや取り付けに要する時間を削減すると同時に、オペレーションの安全性を向上させることができます。ユーティリティやプロセス流体の漏れが生じるとコストがかさむばかりか、最悪の場合は作業環境の悪化にもつながりかねません。スウェージロックは、漏れ検出液、潤滑剤、管用ねじシール剤を幅広く取り揃え、漏れに対処して防止するべくサポートします。

  • 流体システムの漏れを見つける:Swagelok Snoop®漏れ検出液を接続部に塗布し、漏れを示す泡が生じていないか確認してください。
  • パイプ接続部の漏れを防止する:Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤、Swagelok PTFEテープまたはPTFEフリー管用ねじシール剤、Swagelokチューブ・プラグTPシリーズからお選びください。
  • パイプを組み立てやすくし、より確実に接続する:Swagelok Goop™(グープ)ねじ潤滑剤を使用してください。

漏れ検出の詳細を見る

漏れ検出液、潤滑剤、シール剤に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの圧縮ガス漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。

流体システムの漏れに対処する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ製造施設における一般的な流体システムの漏れ
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する

タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.