ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:3/8~1 インチ(12~25 mm)
- –40~121°C
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金2507、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金C-276
- 34.0~41.3 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Full-Flow Ball Valves, GB Series — 2-Way Straight Pattern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-16GBF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT SS-8GBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8GBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-8GBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間