text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords pour tubes Swagelok

Raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok®

Réduisez les fuites et les mises à l’arrêt de vos systèmes avec des raccords pour tubes étanches à deux bagues qui maintiennent parfaitement les tubes et résistent aux vibrations, même après avoir été remontés.

Raccords pour tubes | Faciles à installer, d’où un travail moins fatigant pour le monteur.
Adaptateurs pour tubes | Ils permettent d’effectuer des raccordements variés et aident à résoudre les problèmes d’alignement complexes.

Afficher tous les raccords et adaptateurs pour tubes

Les raccords Swagelok surpassent les autres raccords en réduisant les risques de fuites et les temps d’arrêt coûteux dans de nombreux secteurs d’activité. La conception sophistiquée de la bague arrière permet d’isoler les contraintes pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations. À cela s’ajoute un procédé breveté de cémentation qui améliore la solidité des raccords sans sacrifier la résistance à la corrosion. Faciles à installer et à remonter, les raccords Swagelok demandent moins d’efforts que d’autres raccords.

Les raccords pour tubes et les raccords adaptateurs sont disponibles dans plusieurs alliages pour garantir leur compatibilité chimique avec les fluides. Swagelok propose en outre une formation dispensée par des experts pour garantir une installation correcte. Les adaptateurs pour tubes Swagelok peuvent être utilisés avec n’importe quel autre raccord pour tubes Swagelok. Il n’est donc plus utile de stocker des coudes et des tés spéciaux. Les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable utilisés avec des tubes en acier inoxydable 316 et 316 Ti ont été testés selon les critères des normes ECE R110 et sont également disponibles avec une certification CE-79. Swagelok propose des raccords fabriqués dans des matériaux conformes aux exigences métallurgiques des normes NACE MR0175/ISO 15156 et MR0103. Par ailleurs, les raccords fabriqués en alliage 2507 et en alliage 6MO sont conformes aux normes NORSOK M-630 et M-650.

Contacter un spécialiste local

Tube Fitting and Tube Adapter Categories

Bulkheads

Bulkheads

Bulkhead tube fittings and adapters are designed to help make a connection between two sides of a partion and are available in a range of sizes and connections for your application.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Tube fitting caps and plugs are available in a range of materials and sizes to enable leak-tight sealing and enhanced system safety in a range of applications.

Female Connectors

Female Connectors

Female connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Fusible Tube Adapters

Fusible Tube Adapters

Fusible tube adapter fittings enhance the overall safety of your industrial fluid system by releasing pressure to atmosphere at a given temperature.

Low Dead Volume Unions

Low Dead Volume Unions

Swagelok low dead volume tube fittings are engineered to reliably increase the overall efficiency of your industrial fluid system, even in harsh environments.

Male Connectors

Male Connectors

Male connector tube fittings, available in a range of materials, sizes and configurations, deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Mud Daubers

Mud Daubers

Browse mud dauber fittings (vent protectors) designed with a mesh wire screen to prevent insects and other foreign objects from clogging or damaging systems.

Port Connectors

Port Connectors

Swagelok port connectors enable fitting-to-fitting connections, offer consistent gaugeability upon installation, and are easy to disconnect and retighten.

Reducers

Reducers

Tube fitting reducing straights and tees are available in a variety of materials and provide easy installation and consistent gaugeability.

Socket Weld Fittings

Socket Weld Fittings

Socket weld tube fittings enable proper alignment in small bore fluid systems. Available in multiple sizes and configurations to fit your application.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Explore tube fitting replacement parts and accessories—front ferrules, back ferrules, nuts, gaskets, o-rings, gap inspection gauges, wrenches—and more.

Tube Adapters

Tube Adapters

Tube adapter straights, elbows and tees allow for fitting-to-fitting connections between a Swagelok tube fitting and a variety of other end connection types.

Unions

Unions

Tube fitting union straights, elbows, tees, and crosses in a variety of materials and sizes provide excellent vibration fatigue resistance and tube support.

Zero Volume Reducers

Zero Volume Reducers

Reduzierverschraubungen ohne Totvolumen wurden entwickelt, um die Gesamteffizienz von industriellen Fluidsystemen zu steigern.

Catalogues des raccords et d’adaptateurs pour tubes

Proposés dans toutes sortes de configurations et dans des dimensions allant de 1/16 à 2 po et de 2 à 50 mm, les raccords et adaptateurs pour tubes Swagelok sont fabriqués dans divers matériaux performants qui résisteront à la corrosion dans des applications comme le traitement chimique ou une utilisation avec des gaz acides. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, outils et accessoires, notices de montage, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Rechercher des raccords pour moyennes et hautes pressions

Vous êtes à la recherche de raccords pouvant supporter des pressions supérieures à 757 bar (11 000 psi) ? Découvrez nos raccords pour tubes série FK prévus pour des pressions allant jusqu’à 1551 bar (22 500 psi) ainsi que nos raccords filetés à extrémité conique conçus pour résister à des pressions pouvant atteindre 4134 bar (60 000 psi).

Trouver des pressions nominales plus élevées

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

les adaptateurs pour tubes swagelok éliminent des problèmes
Comment les adaptateurs pour tubes peuvent éliminer des problèmes d’alignement

Les adaptateurs pour tubes peuvent aider à résoudre des problèmes d’alignement délicats, tout en réduisant le nombre de composants à garder en stock. Regardez comment utiliser des adaptateurs pour tubes Swagelok® pour résoudre des problèmes d’alignement tout en créant des raccordements étanches.

raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes swagelok

Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.

Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire

Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :

Le maintien du tube

L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.

L’étanchéité aux gaz

L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.

La résistance aux vibrations

La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

swagelok tube fitting design

La conception des raccords pour tubes Swagelok®

La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.