![Vannes à membrane pour immersion à haute température série DH Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/thermal-immersion-diaphragm-valves-dh-series-1400x411.jpg)
Vannes à membrane pour immersion à haute température (série DH) Swagelok®
Les vannes à membrane pour immersion à haute température Swagelok offrent un actionnement rapide et sont conçues pour une performance optimale dans les process à haute température.
Demander un complément d’informationLa válvula de diafragma de inmersión térmica serie DH está diseñada para aplicaciones en las que la válvula debe estar totalmente contenida en un entorno de alta temperatura y alta pureza, como las aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD) y de suministro de precursores. Su asiento de PFA de alta pureza totalmente contenido ofrece una amplia gama de compatibilidad química y una excelente resistencia a la deformación y la contaminación. El paso de caudal muy dinámico minimiza las zonas de atrapamiento y maximiza la capacidad de caudal.
Hay disponibles coeficientes de caudal de hasta 0,60, una variedad de conexiones finales de 1/4 y 3/8 pulg. y modelos de actuación neumática y manual—con el actuador normalmente cerrado capaz de abrir o cerrar la válvula en menos de 5 ms—para satisfacer una amplia gama de necesidades del sistema. La válvula está diseñada para un rendimiento óptimo a 220°C (428°F).
Especificaciones
Presión de servicio | Vacío hasta 4,8 bar (70 psig) |
Presión de rotura | > 220 bar (3200 psig) |
Presión de actuación | 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig) |
Temperatura | 20° a 220°C (70° a 428°F) |
Coeficiente de Caudal | |
Conexiones VCR tipo "H"® | 0,60 a 20°C (70°F) 0,40 a 220°C (428°F) |
VCR y todo el resto de conexiones | 0,30 a 20°C (70°F) 0,21 a 220°C (428°F) |
Montaje Modular en superficie | 0,25 a 20°C (70°F) 0,21 a 220°C (428°F) |
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L VIM-VAR |
Material del diafragma | Superaleación con base de cobalto |
Conexiones finales | |
Tipo | Accesorios de cierre frontal VCR y VCR tipo "H", soldadura de tubo a tope; montaje modular en superficie (MSM) |
Tamaño | 1/4 y 3/8 pulg. 1,125 y 1,5 pulg. MSM |
Catálogos de Válvulas de diafragma Serie DH para Inmersión Térmica
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Selección de válvulas para sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.
![Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok están disponibles en materiales diseñados para resistir los entornos de fabricación de semiconductores.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas
Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.
![Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.