Fluidverteiler von Swagelok®
Fluidverteiler werden in einer Vielzahl von Anwendungen für Gase und Flüssigkeiten eingesetzt und bieten einen Strömungsweg mit mehreren Auslässen—ähnlich wie bei einer großen Abzweigverschraubung.
Weitere Informationen anfordernBei den Fluidverteilern von Swagelok handelt es sich um Bauteile für Rohrsysteme, die als Verteilerblock oder Sammelblock verwendet werden können. Fluidverteiler haben einen Eingang an einem Ende und einen Ablauf am anderen Ende sowie mehrere Ausgänge an beiden Seiten. Für das Extra an Zuverlässigkeit sind sie mit Komponenten von Swagelok gefertigt. Die Fluidverteiler von Swagelok sind in Größen von 1 bis 2 Zoll erhältlich.
Der stranggepresste Blockkörper ist an den Seiten abgeflacht, damit er sich zuverlässig montieren lässt und ein Verdrehen verhindert wird. Standardisierte Abzweigausgänge bieten Flexibilität, da der Fluidverteiler mit zusätzlichen Ausgängen versehen werden kann, ganz ohne Schweißen. Fluidverteiler sind ganz nach den individuellen Anforderungen mit zwei bis 16 Abzweigausgängen mit oder ohne Ventile erhältlich. Das Angebot von Swagelok umfasst eine Vielzahl von hochwertigen und eigens gefertigten Ventilen und Endanschlüssen für zuverlässige Fluidverteiler, die Druckbereiche von bis zu 206 bar (3.000 psig) abdecken können. Die Montagebügel lassen sich individuell bei der Montage ausrichten.
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Fluidverteiler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.