Swagelok® 분석 서브시스템(PrESS)
Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다.
전문가에게 문의사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다.
액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는 시스템 점유 공간을 최소화하며, 시스템 설계를 간소화하고, 샘플의 대표성과 정확한 분석 결과를 촉진합니다.
Analytical Subsystems (PrESS) Categories
Calibrating and Switching Modules
Ensure accurate process stream sampling with consistent delivery times while reducing the chance of cross-stream contamination or deadlegs.
Fast Loop Modules
Reduce time delays with the Swagelok fast loop module (FLM), designed to handle high flows and long transport lines from tap to analyzer.
Field Station Modules
Designed for optimal sample conditions the Swagelok® Field Station Module features quick shutoff and easy installation for gas sampling applications.
Fluid Distribution Headers
Used as distribution or collection manifolds, fluid distribution headers (FDH) provide enhanced reliability for gas and liquid applications.
Sample Probe Modules
Provide improved safety, sample purity, and timeliness with pre-engineered sample probe modules for online process analyzers.
분석 서브시스템 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.