text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 고압 볼 밸브, PCTFE 시트, 1/8인치 FNPT

부품 번호: SS-83KF2

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 1.2
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 페놀 핸들
저누출 인증
오리피스 0.187인치/4.7mm
실온 압력 등급 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
시트 재질 PCTFE
서비스 클래스 일반
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2-Way 직선형

트러니언 스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 저압 및 고압 애플리케이션에서 내구성 높은 서비스를 제공합니다. 이 제품의 특징은 소형, 대유량 설계와 낮은 작동 토크, 넓은 온도 범위이며, ECE R110 형식 승인을 포함하여 주문할 수 있습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 쓰리피스 고압 볼 밸브, PCTFE 시트, 1/8인치 FNPT

부품 번호: SS-83KF2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직선형
트러니언 스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 저압 및 고압 애플리케이션에서 내구성 높은 서비스를 제공합니다. 이 제품의 특징은 소형, 대유량 설계와 낮은 작동 토크, 넓은 온도 범위이며, ECE R110 형식 승인을 포함하여 주문할 수 있습니다.

사양

SS-83KF2 — 스테인리스강 쓰리피스 고압 볼 밸브, PCTFE 시트, 1/8인치 FNPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 1.2
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 페놀 핸들
저누출 인증
오리피스 0.187인치/4.7mm
실온 압력 등급 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
시트 재질 PCTFE
서비스 클래스 일반
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-4SKPF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4SKPM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4SKPS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4SKPS4-LH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4SKPS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4SKPS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4SKPS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-6FKBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-83KF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-83KF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-83KS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83KS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-83PS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83PS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83TS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-83TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8FKBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.