text.skipToContent text.skipToNavigation
high purity high flow gas regulators hf series

Swagelok® High-Purity, High-Flow Gas Regulators (HF Series)

HF series regulators deliver precise pressure control with easy adjustments, ideal for high-flow and clean process demands.

Get Help Selecting Regulators

HF 시리즈 레귤레이터는 대유량 시스템용으로 설계되었으며, 시스템 부품과 공정 라인의 컴팩트한 배치를 지원합니다. 가스 작동 모델은 기존 다이어프램 작동 압력 레귤레이터에 비해 훨씬 더 작으며, 조작을 방지하고 설치를 간소화할 수 있는 구조를 제공합니다.

이 레귤레이터는 높은 수준의 청정도를 요구하는 환경에 적합하게 설계되었습니다. 내구성 높고 정밀한 압력 제어를 제공하는 HF 시리즈에는 공급-압력 효과(SPE)와 드룹(droop)을 최소화하는 혁신적인 압력 감지 어셈블리가 포함되어 대체로 시스템을 조절할 필요가 없습니다.

이 제품은 청정 작동과 확실한 차단에 적합한 고정형 포핏이 장착되어 있으며, 완전 용접형 구조로 대기 씰이 필요 없습니다. 자동 센터링 PCTFE 포핏은 크립(Creep) 방지에 도움이 되며 누설 없는 밀폐를 보장합니다.

HF 시리즈 레귤레이터의 다른 특징:

  • 최대 3000 psig(206 bar)의 최대 입구 압력 처리 가능
  • 최대 150 psig(10.3 bar)까지 수동으로 조절 가능한 출구 압력
  • 초고순도 애플리케이션에 적합한 316L VIM-VAR 스테인리스강 몸체
  • 1/4인치 VCR® 분리형 너트; 1/4인치 및 3/8인치 튜브 맞대기 용접; 1.5인치 및 1.125인치 모듈 조립형 연결구

애플리케이션에 최적의 레귤레이터 찾기

고순도, 대유량 가스, HF 시리즈 레귤레이터 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.