text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para servicio general con homologación ece-r110 serie pgn

Manómetros para Servicio General con Aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®

Mediciones precisas de la presión en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) con manómetros certificados conforme a la normativa ECE R110.

Solicitud de Información sobre Manómetros

Los manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.

Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).

Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.

Especificaciones

Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)
Conexiones Finales de Latón
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)

Rango de la Esfera Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa)
Temperatura de Servicio Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Precisión Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6)
Conexiones Finales de Acero Inoxidable
  • Adaptador a tubo Swagelok® de 6 mm y 1/4 pulg.
  • Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.
  • G1/4B (EN)

Detectar Problemas Antes de que Fallen los Manómetros

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Green Alternative Systems Manufacturing Empieza a Colaborar con Swagelok a través de Custom Solutions
Green Alternative Systems Manufacturing Empieza a Colaborar con Swagelok a través de Custom Solutions

Descubra cómo la colaboración con Swagelok ayudó a Green Alternative Systems (GAS) a acelerar la producción, reducir los costes laborales y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.