|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Part #: SS-12M0-2-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
90° Elbows90-degree male tube connector creates a compact, angled connection between tubing and threaded ports—ideal for tight spaces in critical systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Log in or Register to view price
Catalogs
90° Elbows
90-degree male tube connector creates a compact, angled connection between tubing and threaded ports—ideal for tight spaces in critical systems.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12M0-2-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 ステンレス鋼 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok®チューブ継手 |
| Connection 2 Size | 3/8 インチ |
| Connection 2 Type | NPTおねじ |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-400-2-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-2-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-400-5-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-500-2-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-2-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-2-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-2-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-2-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-2-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-2-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-600-2-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-6M0-2-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-6M0-2-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-6M0-2-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-810-2-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-2-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-2-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-2-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-810-2-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| B-810-2-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-2-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| B-8M0-2-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-1210-2-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-1610-2-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-2-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-2-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-400-2-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| S-600-2-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-2-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-2-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-600-2-6ST | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| S-600-2-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-2-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-2-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| S-810-2-8ST | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-100-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-100-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-2-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1010-2-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-2-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1010-2-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-10M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-10M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-2-12PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1210-2-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-2-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1210-2-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-1210-2-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-2-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1210-2-8PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1210-2-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-2-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12M0-2-8PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-12M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-15M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-15M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1610-2-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-2-12PR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1610-2-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-1610-2-16PR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-1610-2-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1610-2-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-1610-2-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | View Product |
| SS-16M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-18M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-18M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-18M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-2000-2-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2000-2-20ST | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | SAE/MS Straight Thread | View Product |
| SS-200-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-2-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-200-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-200-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-20M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-20M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-2400-2-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2400-2-24ST | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 7/8-12 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde | View Product |
| SS-25M0-2-12 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-25M0-2-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-300-2-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-300-2-4 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-2-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-3M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-2PR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-2W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-400-2-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-4PR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-400-2-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-400-2-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4M0-2-2 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-500-2-2 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-500-2-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-2RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-4PR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-4W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | View Product |
| SS-600-2-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-6PR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-6M0-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-2PR | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-6M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-6M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-810-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-810-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-810-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-810-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-6PR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-810-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-810-2-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-810-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-8PR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-810-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-810-2-8SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-810-2-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | View Product |
| SS-810-2-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | View Product |
| SS-8M0-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-2PR | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-8M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | View Product |
| SS-8M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
