|
90°-Winkelschweißstück mit einem verlängertem Schenkel, Edelstahl 316L VIM-VAR, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden, Mittellinie zu Stumpfschweißende 15,5 mm (0,61 Zoll), Micro-Fit®, elektropoliert, SC-01 gereinigt
型番: 6LV-4MW-9-03442P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
90°エルボー型溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
カタログ
90°エルボー型
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
仕様
6LV-4MW-9-03442P — 90°-Winkelschweißstück mit einem verlängertem Schenkel, Edelstahl 316L VIM-VAR, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden, Mittellinie zu Stumpfschweißende 15,5 mm (0,61 Zoll), Micro-Fit®, elektropoliert, SC-01 gereinigt
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316L VIM-VAR |
| 洗浄プロセス | Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 Zoll |
| コネクション1 タイプ | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| コネクション2 サイズ | 1/4 Zoll |
| コネクション2 タイプ | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020502 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020502 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-2MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9-03442 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9-03443 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9-03443P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-4MW-9P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MMW-9 | 316L VIM-VAR | 6 mm | Micro-Fit Tube Butt Weld | 6 mm | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-6MW-9P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| HC22-4MW-9 | Alloy C-22 | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
| HC22-8MW-9 | Alloy C-22 | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
