text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすエルボー、チューブ外径サイズ:5/8 インチ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-1010-8-8

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 5/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°めすチューブ・コネクターを使用すると、狭いスペースでのコンパクトなアングル接続が可能―重要なチューブ・システムや流れの方向付けに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすエルボー、チューブ外径サイズ:5/8 インチ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-1010-8-8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°めすチューブ・コネクターを使用すると、狭いスペースでのコンパクトなアングル接続が可能―重要なチューブ・システムや流れの方向付けに適しています。

仕様

SS-1010-8-8 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすエルボー、チューブ外径サイズ:5/8 インチ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 5/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1010-8-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-400-8-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-400-8-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-400-8-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-600-8-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-600-8-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-810-8-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
S-810-8-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-10M0-8-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1210-8-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1210-8-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12M0-8-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12M0-8-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-1610-8-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1610-8-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 製品を見る
SS-200-8-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-200-8-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-400-8-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-400-8-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-400-8-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-400-8-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-600-8-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-600-8-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-600-8-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-600-8-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-6M0-8-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-6M0-8-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-8-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-8-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-8-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-8-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-8-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。