El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
플러그
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
관통형 | 아니오 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 3/16인치 |
연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-810-P | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-100-P | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1010-P | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-P | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1210-P | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-12M0-P | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1410-P | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-1610-P | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-200-P | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-400-P | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-500-P | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-600-P | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-P | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-810-P | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
B-8M0-P | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-220-P | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-620-P | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
PFA-820-P | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-400-P | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-600-P | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
S-810-P | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-100-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1010-P | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-P | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1210-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-P | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1410-P | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-15M0-P | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-1610-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-16M0-P | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-18M0-P | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-2000-P | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-200-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-20M0-P | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-22M0-P | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-2400-P | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-25M0-P | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-300-P | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-3M0-P | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-P-0010 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-P-0013 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-PBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-400-PCP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4M0-P | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-500-P | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-600-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-600-P-0012 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-P | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-810-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-810-P-0006 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-P | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
T-400-P | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.