text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 4,4, 1/2 pulg. NPT hembra

Réf. pièce : SS-QTM8-D-8PF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 4,4 en association avec un corps standard
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 50 PSIG À 70°F / 3,4 BAR À 21°C
Série QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges DESO

Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 4,4, 1/2 pulg. NPT hembra

Réf. pièce : SS-QTM8-D-8PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges DESO
Améliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque.

Spécifications

SS-QTM8-D-8PF — Espiga con válvula enchufe rápido con juntas de PTFE para instrumentación de acero inox., Cv 4,4, 1/2 pulg. NPT hembra

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan®
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 4,4 en association avec un corps standard
Lubrifiant Graisse Krytox 240AC
Matériau des joints toriques PTFE
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 1000 PSIG DE 0 120°F / 68,9 BAR DE -17 à 48°C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 50 PSIG À 70°F / 3,4 BAR À 21°C
Série QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-QTM2-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM2-D-8M0K4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.