text.skipToContent text.skipToNavigation
フロー・センサー

Swagelok®フロー・センサー(FV4シリーズ)

Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガスの流れを正確に把握することができます。

フロー・センサーについて問い合わせる

Swagelok®フロー・センサー FV4シリーズは、ガス・システム内のガス流量の増減を正確に検知します。FV4シリーズ・フロー・センサーではスナップ動作式フロート機構を採用しています。校正済みのオリフィスが流量の増減に伴ってフロート・ガイド内を上下に動くことで、正確にガスを検知します。オリフィス上部のフロートに内蔵された磁石によって、隣接するリード・スイッチの線を交互に導通させることで、流量の変化を検出します。

316Lステンレス鋼製の全溶接構造を採用することで、流体を確実に封止し、耐久性を高めています。また、交換可能なスイッチ・アセンブリーを流路外に配置しているため、メンテナンスを容易に行うことができます。フロー・センサー FV4シリーズの最高使用圧力は、34.4 MPaです。

仕様

材質 316Lステンレス鋼
使用温度範囲 –40~79°C
最高使用圧力 34.4 MPa

施設の流量管理に関して質問がありますか?

エンジニアに相談する

フロー・センサーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

サンプリング・システムの評価結果について顧客と話し合うスウェージロックのフィールド・エンジニア
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.