|
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(グリーン)
型番: SS-QC4-D-400K3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DESO型ステム迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
DESO型ステム
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
仕様
SS-QC4-D-400K3 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(グリーン)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 最大Cv | 0.2 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合 |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | フルオロカーボンFKM |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃ |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃ |
| 最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| シリーズ | QC4 |
| 特殊用スリーブ | キー付きスリーブ(グリーン) |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400KZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-DC-6HC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ホース・コネクター | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
