|
70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 014
型番: VT-7-OR-014
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Oリングチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
Oリング
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
仕様
VT-7-OR-014 — 70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 014
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Fluorocarbon FKM |
| 洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | Uniform O-Ring Size 014 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | 製品を見る |
| T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-001-1/2 | Fluorocarbon FKM | 1/16 in. | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-006 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 006 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-010 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-012 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 012 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-111 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-116 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 116 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-120 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 120 | - | - | - | 製品を見る |
| VT-7-OR-215 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 215 | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
