text.skipToContent text.skipToNavigation

70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 012

Referencia #: VT-7-OR-012

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo FKM Fluorocarbono
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 Tamaño Normalizado de la Junta tórica 012
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
Juntas tóricas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 012

Referencia #: VT-7-OR-012
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juntas tóricas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

VT-7-OR-012 — 70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 012

Atributo Valor
Material del Cuerpo FKM Fluorocarbono
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 Tamaño Normalizado de la Junta tórica 012
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
T-0-OR-010 PTFE Uniform O-Ring Size 010 - - - Ver producto
T-0-OR-111 PTFE Uniform O-Ring Size 111 - - - Ver producto
VT-7-OR-001-1/2 Fluorocarbon FKM 1/16 in. - - - Ver producto
VT-7-OR-006 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 006 - - - Ver producto
VT-7-OR-010 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 010 - - - Ver producto
VT-7-OR-014 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 014 - - - Ver producto
VT-7-OR-111 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 111 - - - Ver producto
VT-7-OR-116 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 116 - - - Ver producto
VT-7-OR-120 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 120 - - - Ver producto
VT-7-OR-215 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 215 - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.