|
PFA Tubing, 8 mm OD x 1 mm Wall x 30 Meters
Referencia #: PFA-T8M-1M-30M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
PFA 플렉시블 튜빙스웨즈락 PFA 플렉시블 튜빙으로 실험실 환경과 기타 애플리케이션에서 유연성, 가시성 그리고 확실성을 이루십시오. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
PFA Tubing, 8 mm OD x 1 mm Wall x 30 Meters
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
PFA 플렉시블 튜빙
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Especificaciones
PFA-T8M-1M-30M — PFA Tubing, 8 mm OD x 1 mm Wall x 30 Meters
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 몸체 재질 | PFA |
| 호스 길이 | 30미터 |
| 튜브 외경(OD) | 8mm |
| 벽두께 | 1mm |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
