フレキシブル・チューブ — PFAフレキシブル・チューブ
以下の仕様のPFAフレキシブル・チューブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm)
- 20~204°C
- 材質:スムーズボア・タイプのパーフルオロアルコキシ(PFA)
- 0.02~1.89 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Flexible Tubing — PFA Flexible Tubing — PFA Flexible Tubing
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов