|
PTFE Tape Thread Sealant, 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm)
Код изделия: MS-STR-8
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Лента из фторопласта (PTFE)Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
PTFE Tape Thread Sealant, 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Лента из фторопласта (PTFE)
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Технические характеристики
MS-STR-8 — PTFE Tape Thread Sealant, 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Размер контейнера | 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) |
| Диапазон температур, | Температура до 450 °F (232 °C) |
| eClass (4.1) | 23071404 |
| eClass (5.1.4) | 23079002 |
| eClass (6.0) | 30140201 |
| eClass (6.1) | 23079002 |
| eClass (10.1) | 23079002 |
| UNSPSC (4.03) | 31201514 |
| UNSPSC (10.0) | 31201612 |
| UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
| UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
| UNSPSC (15.1) | 31201612 |
| UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-STR-4 | 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) | Temperatures up to 450 F (232 C) | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
