スウェージロックのシール剤
Swagelok®管用ねじシール剤を使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて漏れのない確実なシールを実現し、システムの安全性を向上させることができます。また、 Swagelok®熱交換器チューブ・プラグ TPシリーズを使用することで、熱交換器の耐用年数が長くなり、メンテナンス・コストを削減することができます。
シール剤を見るSwagelok管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションにおいて漏れの無い確実なシールを実現します。幅広いシステム圧力や温度に対応します。
- Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤は、素早く容易に塗布することが可能で、ねじに粘着し、ねじ込んでも切れ落ちません。組み立て時の潤滑剤として作用し、ねじのかじりや焼き付きを防止します。接着部分が硬化し、振動や衝撃にも強くなります。接着した部分は、完全に硬化した後も、低トルクで分離可能です。
- Swagelok®PTFEフリー管用ねじシール剤もSWAKと同様に機能し、PTFEベースのシール剤が好ましくないアプリケーションにおいて素早くシールします。
- Swagelok®PTFEテープ管用ねじシール剤は、Commercial Item Description A-A-58092に準拠し、管用テーパーおねじに使用することができます(最高使用温度:232°C)
Swagelok®熱交換器用チューブ・プラグ TPシリーズを使用してチューブ・エンドをシールすると、熱交換器をより長く使用することができます。均一なテーパーおよび滑らかな表面仕上げにより、最小限の力で確実にシールします。チューブ・プラグは、さまざまな材質を選ぶことができるため、各種システムに適合します。
管用ねじシール剤に関して質問がありますか?
シール剤のカテゴリー
シール剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
圧縮ガスの漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.