|
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/2 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 57.1 in. (145 cm) Live Length
Referencia #: SS-8BHT-60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguera de PTFE serie TLas aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/2 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 57.1 in. (145 cm) Live Length
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de PTFE serie T
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Especificaciones
SS-8BHT-60 — PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 1/2 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 57.1 in. (145 cm) Live Length
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | PTFE |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Longitud de la Manguera | 147 cm (58,0 pulg.) |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 450 (232) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
