text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース

Swagelok®PTFE/PFAコア・ホース

SwagelokのPTFE/PFAコア・ホースは、優れた耐久性、柔軟性、耐薬品性、耐透過性を備えているほか、クリーニングが容易なため、一般的なアプリケーションから特殊なアプリケーションまで、幅広い用途においてコストを抑えることができます。

PTFE/PFAコア・ホースを見る

Swagelok PTFE/PFAコア・ホースには、スムーズボア、コンボルーティッド、ハイブリッドのオプションがあり、清浄度、柔軟性、耐浸透性 の幅広いニーズに応えます。Swagelok PTFE/PFAコア・ホース には圧力テストを全品に行い、厳しい品質基準を満たしていることを確認しています。カーボン・ブラック含浸コアのホースを使用すると、静電気の帯電を防止 することができます。

PTFEホースに熱処理(焼結)を行うと、耐浸透性が向上するため、コストやガス漏れに関連する安全上のリスクを低減することができます。スロー焼結またはポスト焼結のオプションがあり、焼結を行っていないホースに比べてガス漏れを大幅に抑えることができます。ポスト焼結ホースの耐ガス透過性は、業界トップクラスです。

スムーズボア・タイプのコアおよび優れた柔軟性を備えたSwagelok PFAホースは、サニタリー・アプリケーションに適しています。内壁が滑らかなため、流れが制限されることなく、ドレン性が向上しているため、精度や清浄性が高まります。シリコーン製カバーは容易に洗い流すことができ、バクテリアの繁殖を防止すると共に、ステンレス製ブレードを保護し、やけどを防止すると共に、プロセス温度を維持します。

適切なホースの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

PTFE 및 PFA 코어 호스 카테고리

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스

초고순도가 필수적이며 대기를 향한 투과가 바람직하지 않은 경우, 316L 스테인리스강 나선형 커버가 있는 주름 없는 PTFE 코어 호스를 사용하십시오.

주름 없는 PFA 코어 호스

주름 없는 PFA 코어 호스

주름 없는 코어와 세정하기 쉬운 표면으로 FDA 규정 준수가 필요한 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적인 Swagelok PFA 코어 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈

304 SS 편조가 있는 B 시리즈 PTFE 호스는 화학적 호환성과 압력 밀폐를 보장합니다. 사용 압력: 진공~3000 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈

F 시리즈 스테인리스강 편조 비금속 PTFE 호스는 꺽임 저항성, 유연성, 화학적 호환성과 함께 다양한 연결구를 제공합니다. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

유연성, 화학적 호환성, 다양한 크기와 연결구를 제공하는 S 시리즈 실리콘 피복 304 SS 편조의 주름 없는 PTFE 호스에 대해 알아보십시오. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈

주름 없는 PTFE(플루오르수지) 코어와 304 스테인리스강 보호 편조층이 있는 호스 옵션을 찾아보십시오. 

주름 없는 PTFE 코어 호스, X 시리즈

주름 없는 PTFE 코어 호스, X 시리즈

304 SS 편조가 있는 X 시리즈 PTFE 호스는 유연성과 화학적 호환성을 제공합니다. 크기: 1/4~1인치, 압력: 진공~3500 psig. 맞춤형 옵션도 사용 가능합니다.

주름 있는 PTFE 코어 호스

주름 있는 PTFE 코어 호스

낮은 중량, 유연성, 화학적 호환성이 필요한 애플리케이션에 적합한 주름 있는 PTFE(플루오르수지) 코어 호스 옵션을 알아보십시오.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Convoluted and smooth PTFE core hose

Convoluted and Smooth PTFE Core Hose

Convoluted and smooth PTFE core hoses provide chemical compatibility, drainability, and precise flow control. Static-dissipative, carbon-black filled core, FDA-compliant, or ECE R110 alternative fuel certified hoses for use in specialty applications are available. Options include custom hose lengths, hose covers, and a range of end connections.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.