text.skipToContent text.skipToNavigation

PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,3/4인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,32.7인치(83.1cm) 플렉시블 길이

Art.-Nr.: SS-12BHT-36

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff PTFE
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Schlauchlänge 84,1 cm (33,1 Zoll)
Schlauchgröße 3/4 Zoll
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
PTFE Schlauch Serie T

Flexibilität für Ihre Anwendungen, die chemische Konformität oder statische Verteilung erfordern, mithilfe von versatzfreien PTFE-Schläuchen von Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,3/4인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,32.7인치(83.1cm) 플렉시블 길이

Art.-Nr.: SS-12BHT-36
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

PTFE Schlauch Serie T
Flexibilität für Ihre Anwendungen, die chemische Konformität oder statische Verteilung erfordern, mithilfe von versatzfreien PTFE-Schläuchen von Swagelok.

Technische Daten

SS-12BHT-36 — PTFE-라이닝,스테인리스강 편조 호스 어셈블리,3/4인치 스레인리스강 스웨즈락 튜브 어댑터,32.7인치(83.1cm) 플렉시블 길이

Attribute Wert
Körperwerkstoff PTFE
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Schlauchlänge 84,1 cm (33,1 Zoll)
Schlauchgröße 3/4 Zoll
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4BHT-12 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-120 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-18 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-24 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-36 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-48 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-6 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-60 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4BHT-72 PTFE 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4MBHT-12 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4MBHT-24 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4MBHT-36 PTFE 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-12 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-18 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-24 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-36 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-48 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-60 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6BHT-72 PTFE 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-12 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-120 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-18 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-24 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-36 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-48 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-60 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8BHT-72 PTFE 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8MBHT-24 PTFE 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8MBHT-36 PTFE 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.