text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-Innenschlauch

Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok®

Die Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Flexibilität, eine starke chemische sowie verbesserte Permeationsbeständigkeit und eine vereinfachte Reinigung aus. Dies macht sie zur idealen und kostenwirksamen Wahl für eine Vielzahl an allgemeinen und Sonderanwendungen.

Innenschläuche aus PTFE und PFA anzeigen

Die PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok sind je nach Anforderungen an Sauberkeit, Flexibilität und Permeationsbeständigkeit optional in versatzfreier, gewellter und hybrider Ausführung erhältlich. Für höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind alle PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok gemäß unseren strengen Standards druckgeprüft. Ist eine statische Ableitung erforderlich, sind ausgewählte Schläuche mit einem Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich.

Für eine verbesserte Permeationsbeständigkeit sowie um Kosten und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Gasleckagen zu verringern, können PTFE-Schläuche wärmebehandelt oder gesintert werden. Mit langsam sowie nachträglich gesinterten Schläuchen für eine verbesserte Eindämmung von Gasleckagen bieten wir branchenweit die besten Optionen.

Die versatzfreien und flexiblen PFA-Innenschläuche von Swagelok eignen sich hervorragend für jegliche Art von Hygieneanwendungen. Die glatte Innenwand sorgt für eine verbesserte Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schlauchs?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

PTFE and PFA Hose Categories

PFA Core Hose Smooth Bore

PFA Core Hose Smooth Bore

Learn more about our PFA core hose, whose smooth-bore core and easy-to-clean surface makes it ideal for sanitary applications requiring FDA compliance.

PTFE Core Hose Convoluted

PTFE Core Hose Convoluted

Explore convoluted PTFE (fluoropolymer) core hose options for applications where low weight, flexibility, and chemical compatibility are necessary.

PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover

PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover

Use PTFE smooth bore core hose with a 316L stainless steel convoluted cover where ultra-high purity is critical and permeation to the atmosphere is undesirable.

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series

The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series

Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series

Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series

The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Convoluted and smooth PTFE core hose

Convoluted and Smooth PTFE Core Hose

Convoluted and smooth PTFE core hoses provide chemical compatibility, drainability, and precise flow control. Static-dissipative, carbon-black filled core, FDA-compliant, or ECE R110 alternative fuel certified hoses for use in specialty applications are available. Options include custom hose lengths, hose covers, and a range of end connections.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.