text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 1/4 po, longueur flexible 57,7 cm (22,7 po)

Réf. pièce : SS-4BHT-24

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps PTFE
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Adaptateur pour tube Swagelok®
Longueur de flexible 57,7 cm (22,7 po)
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Flexible en PTFE série T

Apportez de la souplesse à vos applications nécessitant une compatibilité chimique des matériaux ou une dissipation de l'électricité statique, grâce aux flexibles à paroi lisse avec tube central en PTFE.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 1/4 po, longueur flexible 57,7 cm (22,7 po)

Réf. pièce : SS-4BHT-24
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Flexible en PTFE série T
Apportez de la souplesse à vos applications nécessitant une compatibilité chimique des matériaux ou une dissipation de l'électricité statique, grâce aux flexibles à paroi lisse avec tube central en PTFE.

Spécifications

SS-4BHT-24 — Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 1/4 po, longueur flexible 57,7 cm (22,7 po)

Attribut Valeur
Matériau du corps PTFE
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Adaptateur pour tube Swagelok®
Longueur de flexible 57,7 cm (22,7 po)
Diamètre du flexible 1/4 po
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110201
eClass (5.1.4) 37110201
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.