|
Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 34,0 pulg. (86,4 cm) de longitud
Referencia #: SS-8BHT-36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguera de PTFE serie TLas aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 34,0 pulg. (86,4 cm) de longitud
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de PTFE serie T
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Especificaciones
SS-8BHT-36 — Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/2 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 34,0 pulg. (86,4 cm) de longitud
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | PTFE |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Longitud de la Manguera | 86,4 cm (34,0 pulg.) |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 450 (232) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
