|
Brass Pipe Fitting, Street Elbow, 3/4 in. Female NPT x 3/4 in. Male NPT
型番: B-12-SE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
エルボー狭いスペースでの急な方向転換と同時に強固なシール性の維持が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムのレイアウトに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
カタログ
エルボー
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
B-12-SE — Brass Pipe Fitting, Street Elbow, 3/4 in. Female NPT x 3/4 in. Male NPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Латунь |
| 洗浄プロセス | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 3/4 дюйма |
| コネクション1 タイプ | Внутр. резьба NPT |
| コネクション2 サイズ | 3/4 дюйма |
| コネクション2 タイプ | Наруж. резьба NPT |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37030501 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40172801 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172801 |
| UNSPSC (15.1) | 40172801 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172801 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-SE | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-6-SE | Brass | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-8-SE | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-SE | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-SE | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-2-SE | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-SE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-SE-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6-SE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-SE | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
