text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, coude réducteur femelle/mâle, NPT femelle 1/2 po x NPT mâle 1/4 po

Код изделия: SS-8-RSE-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40141606
Coudes

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Raccord fileté en acier inoxydable, coude réducteur femelle/mâle, NPT femelle 1/2 po x NPT mâle 1/4 po

Код изделия: SS-8-RSE-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Coudes
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Технические характеристики

SS-8-RSE-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, coude réducteur femelle/mâle, NPT femelle 1/2 po x NPT mâle 1/4 po

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40141606
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4-RSE-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RSE-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RSE-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.