text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 크로스, 1/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-4-CS

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
연결구 4 크기 1/4인치
연결구 4 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020561
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40172707
UNSPSC (11.0501) 40142316
UNSPSC (13.0601) 40172707
UNSPSC (15.1) 40172707
UNSPSC (17.1001) 40172707
크로스

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

스테인리스강 파이프 피팅, 크로스, 1/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-4-CS
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

크로스
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

사양

SS-4-CS — 스테인리스강 파이프 피팅, 크로스, 1/4인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
연결구 4 크기 1/4인치
연결구 4 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020561
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40172707
UNSPSC (11.0501) 40142316
UNSPSC (13.0601) 40172707
UNSPSC (15.1) 40172707
UNSPSC (17.1001) 40172707
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4-CS Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-CS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-CS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-2-CS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-CS 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-CS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.