|
Stainless Steel Pipe Fitting, Cross, 1/2 in. Female NPT
부품 번호: SS-8-CS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
CrossesFacilitates four-way flow in pipe systems with a compact, pressure-rated design—ideal for balanced distribution and system branching. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
카탈로그
Crosses
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-CS — Stainless Steel Pipe Fitting, Cross, 1/2 in. Female NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Connection 3 Size | 1/2 in. |
| Connection 3 Type | Female NPT |
| Connection 4 Size | 1/2 in. |
| Connection 4 Type | Female NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020561 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141714 |
| UNSPSC (10.0) | 40172707 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142316 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172707 |
| UNSPSC (15.1) | 40172707 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-CS | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-CS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-CS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2-CS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-CS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-CS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
